Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler
Boyut | 40 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Vakum bağlantısı | G1/8"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 44 mm |
Ds | 40 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 23,20 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 4 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 61 N |
Çekme kuvveti | 61 N |
Cilt | 3,80 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 40 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 17,10 g |
Ürün ailesi | SUF |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: SUF 40 HT1-60 G1/8-AG
Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC