Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler
Boyut | 10 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Vakum bağlantısı | M5-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 11,20 mm |
Ds | 10 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | M5-F |
H | 18,40 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 1 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 4 N |
Çekme kuvveti | 4 N |
Cilt | 0,07 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 12,50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Boyut | 10 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1,80 g |
Ürün ailesi | SUF |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: SUF 10 SI-55 M5-IG
Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC