Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Boyut | 100 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Bağlantı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 22 mm |
d2 | 60 mm |
Dmax(S) | 108 mm |
Ds | 100 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 25 mm |
H1 | 26 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Strok) | 7 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 425 N |
Tutma kuvveti d2 | 185 N |
Cilt | 44,30 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 130 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 9 mm |
Boyut | 100 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 100 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SPU |
Sipariş Bilgileri: SPU 100 SI-60 G1/4-IG
Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV