Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 98 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/8"-F |
H | 29 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 11,80 mm |
LG2 | 9,50 mm |
Z (Strok) | 8 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ürün ailesi | SUF |
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Cilt | 96 cm³ |
Tutma kuvveti d2 | 450 N |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 730 N |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 250 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 9 mm |
Ağırlık | 193 g |
Sipariş Bilgileri: SUF 125 NBR-60 G1/4-IG
Vakum plakası SUF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) önceden monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SUF
Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf TV, ekran