Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
Öznitelik | Değer |
---|---|
d1 | 4,70 mm |
d | 3,10 mm |
Dk | 6,70 mm |
Dmax(S) | 8,40 mm |
Ds | 8 mm |
H | 5,50 mm |
H2 | 2,30 mm |
H3 | 3 mm |
Z (Strok) | 0,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 2,40 N |
Çekme kuvveti | 2,40 N |
Cilt | 0,04 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 8 mm |
Boyut | 8 |
Nipel ailesi | SC020 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0,20 g |
Ürün ailesi | SUF |
Sipariş Bilgileri: SUF 8 NBR-55 SC020