Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
Boyut | 20 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d1 | 7,30 mm |
d | 5,30 mm |
Dk | 12,50 mm |
Dmax(S) | 22,80 mm |
Ds | 20 mm |
H | 9,50 mm |
H2 | 4,30 mm |
H3 | 5,80 mm |
Z (Strok) | 2 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 15 N |
Çekme kuvveti | 15 N |
Cilt | 0,50 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Boyut | 20 |
Nipel ailesi | SC030 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1,50 g |
Ürün ailesi | SUF |
Sipariş Bilgileri: SUF 20 SI-55 SC030