Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d1 | 17,20 mm |
d | 11 mm |
Dk | 31 mm |
Dmax(S) | 54,30 mm |
Ds | 50 mm |
H | 17 mm |
H2 | 6,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Strok) | 5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 95 N |
Çekme kuvveti | 95 N |
Cilt | 7,10 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Boyut | 50 |
Nipel ailesi | SC050 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 14,50 g |
Ürün ailesi | SUF |
Sipariş Bilgileri: SUF 50 SI-55 SC050