Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 1,40 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 2,40 mm |
Ds | 2 mm |
H | 3,50 mm |
H2 | 2 mm |
Z (Strok) | 0,20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,15 N |
Çekme kuvveti | 0,15 N |
Cilt | 0,00 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 2 mm |
Boyut | 2 |
Nipel ailesi | SC010 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0 g |
Ürün ailesi | SUF |
Sipariş Bilgileri: SUF 2 SI-CO-55 SC010