Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
Öznitelik | Değer |
---|---|
d1 | 7,30 mm |
d | 5,30 mm |
Dk | 9,50 mm |
Dmax(S) | 13,20 mm |
Ds | 12 mm |
H | 8,60 mm |
H2 | 4,30 mm |
H3 | 5,80 mm |
Z (Strok) | 1,20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 5 N |
Çekme kuvveti | 5 N |
Cilt | 0,12 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 12,50 mm |
Boyut | 12 |
Nipel ailesi | SC030 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0,50 g |
Ürün ailesi | SUF |
Sipariş Bilgileri: SUF 12 NBR-ESD-55 SC030