Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
Öznitelik | Değer |
---|---|
d1 | 7,30 mm |
d | 5,30 mm |
Dk | 11,50 mm |
Dmax(S) | 20,60 mm |
Ds | 18 mm |
H | 9,30 mm |
H2 | 4,30 mm |
H3 | 5,80 mm |
Z (Strok) | 1,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 13 N |
Çekme kuvveti | 13 N |
Cilt | 0,37 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Boyut | 18 |
Nipel ailesi | SC030 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1,10 g |
Ürün ailesi | SUF |
Sipariş Bilgileri: SUF 18 SI-CO-55 SC030