Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Özellikle hassas iş parçaları için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 9 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Bağlantı | M5-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
G1 | M5-M |
H | 17 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 1,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 2,10 N |
Cilt | 0,20 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 10 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Boyut | 9 |
Konektör ailesi | N 028 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 2,20 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SGAN |
Sipariş Bilgileri: SGAN 9 SI-55 M5-AG
Vantuz SGAN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
SGA tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
Mevcut yedek parçalar: vantuz SGA, bağlantı nipeli SA-NIP