Folyolar ve Kağıtlar İçin Vantuzlar

Folyoların ve kağıdın taşınması, Schmalz'ın vantuzlarıyla kolayca yapılabilir. Düz bir sızdırmazlık dudağı ve vantuzun güçlendirilmiş bir iç kısmı, dengesiz iş parçasının emilmesini önler. Yüksek sıcaklıklarda bile, vantuzlar boyutsal olarak dengesiz iş parçaları üzerinde herhangi bir iz bırakmaz.

Vantuzlar SFF / SFB1
Vantuzlar SFF / SFB1
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 40 mm'ye kadar
  • Malzeme: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
×
Vantuzlar SFF / SFB1
İnce ve esnek iş parçalarının hassas taşınması için vantuzlar.
Düz Vantuzlar SGPN
Aşamalı çıkış makalesi
Düz Vantuzlar SGPN
  • Çap: 15 ila 40 mm
  • Malzeme: FPM, HT1, NK, SI
  • Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli
×
Düz Vantuzlar SGPN
Filmlerin, gofretlerin iş parçasını içine çekmeden taşınması için düz sızdırmazlık dudağına sahip yuvarlak vantuz.