Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) Kağıt, plastik film vb. gibi malzemelerin hassas taşınması
Boyut | 20 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 40 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Vakum bağlantısı | G1/8"-F |
Bu tarihten itibaren ürün artık sipariş edilemez.
Alternatif öğe (resme bakın):
SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 22 mm |
Ds | 20 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 22,40 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 1,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 8,50 N |
Cilt | 0,60 cm³ |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Boyut | 20 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 40 Shore A |
Ağırlık | 4,80 g |
Ürün ailesi | SGPN |
Sipariş Bilgileri: SGPN 20 NK-40 G1/8-IG
Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP