Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Çok düz olmayan iş parçaları için esnek iş parçaları
Boyut | 10 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
G1 | M5-M |
Dmax(S) | 11 mm |
Ds | 10 mm |
d2 | 4,20 mm |
dn | 1,80 mm |
LG1 | 4,70 mm |
H | 17,30 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 2,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 10 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,50 N |
Ürün ailesi | SFB1 |
Cilt | 0,30 cm³ |
Kat sayısı | 1,50 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Sipariş Bilgileri: SFB1 10 HT1-60 M5-AG
Vantuz SFF / SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz SFF / SFB1, bağlantı nipeli SC