Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Çok düz olmayan iş parçaları için esnek iş parçaları
Boyut | 15 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 16 mm |
Ds | 15 mm |
d2 | 4,70 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8-AG |
LG1 | 7,50 mm |
H | 22 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 4 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 1 N |
Cilt | 0,80 cm³ |
Boyut | 15 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 5,30 g |
Ürün ailesi | SFB1 |
Sipariş Bilgileri: SFB1 15 SI-55 G1/8-AG
Vantuz SFF / SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz SFF / SFB1, bağlantı nipeli SC