Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Çok düz olmayan iş parçaları için esnek iş parçaları
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30 mm |
d2 | 9,90 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/4-AG |
LG1 | 10 mm |
H | 26,40 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 8 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 4,60 N |
Cilt | 2,90 cm³ |
Boyut | 30 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | EPDM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Ürün ailesi | SFB1 |
Sipariş Bilgileri: SFB1 30 EPDM-45 G1/4-AG
Vantuz SFF / SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz SFF / SFB1, bağlantı nipeli SC