Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (oval), Dar yüzeyler için yüksek dayanımlı iş parçaları
Boyutlar (LxB) | 140 x 65 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Nipel malzemesi | Pirinç |
Bağlantı | G1/4"-M |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
b2 | 36 mm |
B1 | 65 mm |
Bmax(S) | 68,50 mm |
Bs | 65 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 38 mm |
L1 | 140 mm |
l2 | 111 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 142 mm |
Ls | 140 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 16 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 225 N |
Çekme kuvveti | 255 N |
Cilt | 113,62 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 30 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 9 mm |
Konektör ailesi | N 039 |
Boyutlar (LxB) | 140 x 65 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Ağırlık | 175 g |
Ürün ailesi | FSGAO |
Sipariş Bilgileri: FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
Vantuz FSGAO (elastomer parça + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FGAO