Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (oval) için en iyi dinamikler
Boyutlar (LxB) | 80 x 40 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Nipel malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G1/4-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 37,20 mm |
L1 | 73,30 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 83 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 65 N |
Çekme kuvveti | 100 N |
Yanal kuvvet | 98 N |
Cilt | 20,60 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 80 x 40 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 66,80 g |
Ürün ailesi | SAOB |
Sipariş Bilgileri: SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
Çeşitli boyutlarda mevcut olan SAOB HT2 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.