Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 42 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4"-M |
Kat sayısı | 2,5 |
Vakum bağlantısı | G1/4"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 17,80 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42,60 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 50 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Boyut | 42 |
Kat sayısı | 2,50 |
Bağlantı | G1/4-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Cilt | 19,79 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 14,93 N |
Çekme kuvveti | 44 N |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Ağırlık | 27 g |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 42 SI-55 G1/4-AG
Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP