Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 88 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4"-M |
Kat sayısı | 2,5 |
Vakum bağlantısı | G1/4"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 29,30 mm |
dn | 8,20 mm |
Dmax(S) | 95,50 mm |
Ds | 89 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 92,50 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 21 mm |
Z (Strok) | 34 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Boyut | 88 |
Kat sayısı | 2,50 |
Bağlantı | G1/4-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 100 mm |
Cilt | 143,67 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 40,46 N |
Çekme kuvveti | 286 N |
Hortum çapı (rec.) d | 9 mm |
Ağırlık | 173 g |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 88 NK-45 G1/4-AG
Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP