Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 5 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M5-M |
Kat sayısı | 2,5 |
Vakum bağlantısı | M5-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 2,60 mm |
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 7 mm |
Ds | 5 mm |
G1 | M5-M |
H | 19 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 2 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Boyut | 5 |
Kat sayısı | 2,50 |
Bağlantı | M5-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 7,50 mm |
Cilt | 0,03 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,32 N |
Çekme kuvveti | 0,80 N |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Ağırlık | 1,50 g |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 5 HT1-60 M5-AG
Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP