Körüklü vantuz (yuvarlak)
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 8 mm |
dn | 2,50 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
Ds | 17,20 mm |
G1 | M5-M |
H | 27,60 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Boyut | 18 |
Kat sayısı | 2,50 |
Bağlantı | M5-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Cilt | 1,35 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 3,02 N |
Çekme kuvveti | 8,50 N |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Ağırlık | 2,90 g |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 18 SI-HD-65 M5-AG
Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP