Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 18 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/8"-M |
Kat sayısı | 2,5 |
Vakum bağlantısı | G1/8"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 8 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
Ds | 17,20 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 28,60 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Boyut | 18 |
Kat sayısı | 2,50 |
Bağlantı | G1/8-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Cilt | 1,35 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 3,02 N |
Çekme kuvveti | 8,50 N |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Ağırlık | 6 g |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 18 SI-HD-65 G1/8-AG
Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP