Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 3 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M3-M |
Kat sayısı | 2,5 |
Vakum bağlantısı | M3-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 1,80 mm |
dn | 1 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3 mm |
G1 | M3-M |
H | 8,70 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Strok) | 1,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Boyut | 3 |
Kat sayısı | 2,50 |
Bağlantı | M3-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 4 mm |
Cilt | 0,02 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,15 N |
Çekme kuvveti | 0,40 N |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Ağırlık | 0,30 g |
Ürün ailesi | FSG |
Sipariş Bilgileri: FSG 3 NBR-ESD-55 M3-AG
Vantuz FSG (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FG, bağlantı nipeli SA-NIP