Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Boyut | 20 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/8"-M |
Kat sayısı | 1,5 |
Vakum bağlantısı | G1/8"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 11 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 18,10 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 21,20 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Boyut | 20 |
Kat sayısı | 1,50 |
Bağlantı | G1/8-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Cilt | 1,15 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 4,70 N |
Çekme kuvveti | 10,70 N |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Ağırlık | 5,10 g |
Ürün ailesi | FSGA |
Sipariş Bilgileri: FSGA 20 HT1-60 G1/8-AG
Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP