Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Boyut | 11 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M5-M |
Kat sayısı | 1,5 |
Vakum bağlantısı | M5-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 5,10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 10,40 mm |
G1 | M5-M |
H | 21 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Strok) | 4 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Boyut | 11 |
Kat sayısı | 1,50 |
Bağlantı | M5-AG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 10 mm |
Cilt | 0,23 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,95 N |
Çekme kuvveti | 3,80 N |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Ağırlık | 2 g |
Ürün ailesi | FSGA |
Sipariş Bilgileri: FSGA 11 NBR-ESD-55 M5-AG
Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP