Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Boyut | 33 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4"-F |
Kat sayısı | 1,5 |
Vakum bağlantısı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 17 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
dn | 4,40 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 42 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Boyut | 33 |
Kat sayısı | 1,50 |
Bağlantı | G1/4-IG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Cilt | 4,75 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 13,60 N |
Çekme kuvveti | 39,60 N |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Ağırlık | 16 g |
Ürün ailesi | FSGA |
Sipariş Bilgileri: FSGA 33 NBR-ESD-55 G1/4-IG
Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP