Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için körüklü vantuz (yuvarlak)
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 39,50 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50,10 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 36,90 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 11,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 53 N |
Çekme kuvveti | 87 N |
Yanal kuvvet | 95 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 52 N |
Cilt | 16,10 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 41,40 g |
Ürün ailesi | SAB |
Kat sayısı | 1,50 |
Sipariş Bilgileri: SAB 50 NBR-60 G1/4-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.