Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 60 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Çelik |
Bağlantı | M10-AG |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 48 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 61,10 mm |
G1 | M10-M |
H | 41,30 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 14,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 82 N |
Çekme kuvveti | 130 N |
Yanal kuvvet | 145 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 77 N |
Cilt | 28,80 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 65 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 60 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 63,40 g |
Ürün ailesi | SAB |
Kat sayısı | 1,50 |
Sipariş Bilgileri: SAB 60 NBR-60 M10-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.