Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 22 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G3/8-IG |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20,60 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 41 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 5,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 16 N |
Çekme kuvveti | 24 N |
Yanal kuvvet | 18 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 6 N |
Cilt | 2,48 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 22 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 9 g |
Ürün ailesi | SAB |
Kat sayısı | 1,50 |
Sipariş Bilgileri: SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.