Körüklü vantuz (yuvarlak) Sıcak iş parçalarının taşınması için
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 65 mm |
Dmax(S) | 88 mm |
Ds | 81,20 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 54,80 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 22 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 135 N |
Çekme kuvveti | 238 N |
Yanal kuvvet | 217 N |
Cilt | 75,40 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 80 |
Bağlantı | G1/4"-F |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 99,10 g |
Kat sayısı | 1,50 |
Ürün ailesi | SAB |
Sipariş Bilgileri: SAB 80 HT2-65 G1/4-IG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT2, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.