Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 57,20 mm |
d3 | 44 mm |
D1 | 101 mm |
Dmax(S) | 106,50 mm |
Ds | 67 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 43,30 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Strok) | 29,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Cilt | 150 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 100 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 12 mm |
Boyut | 100 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 154 g |
Ürün ailesi | FSGPL |
Sipariş Bilgileri: FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG DR
Sızdırmazlık halkalı körüklü vantuz, çeşitli çaplarda mevcuttur, sızdırmazlık halkası yapıştırılmış olarak teslim edilir.