Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Boyut | 60 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 70,50 mm |
Ds | 63,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 36 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 10,60 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 122 N |
Yanal kuvvet | 153 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 80 N |
Cilt | 22 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 60 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Kat sayısı | 0 |
Ağırlık | 44,90 g |
Ürün ailesi | SAG |
Sipariş Bilgileri: SAG 60 NBR-60 G1/4-IG