Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)
Boyutlar (LxB) | 80 x 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Nipel malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G3/8-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 36 mm |
Bs | 30 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 32,50 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 86 mm |
Ls | 80 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 105 N |
Yanal kuvvet | 65 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 45 N |
Cilt | 13,20 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 80 x 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 30,50 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SAOG |
Sipariş Bilgileri: SAOG 80x30 NBR-45 G3/8-IG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOG vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.