Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)
Boyutlar (LxB) | 60 x 20 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M14x1.5-AG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 26 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 23,50 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 66 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 4,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 56 N |
Yanal kuvvet | 35 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 10 N |
Cilt | 4,86 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 12,50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyutlar (LxB) | 60 x 20 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 32,30 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SAOG |
Sipariş Bilgileri: SAOG 60x20 NBR-45 M14x1.5-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOG vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.