Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)
Boyutlar (LxB) | 95x40 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G3/8-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 46 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 29,50 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 101 mm |
Ls | 95,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 6 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 165 N |
Yanal kuvvet | 192 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 110 N |
Cilt | 18 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 35 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 95 x 40 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Kat sayısı | 0 |
Ağırlık | 64,90 g |
Ürün ailesi | SAOG-S |
Sipariş Bilgileri: SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG