Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Boyut | 100 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Bağlantı | G1/4"-F |
Kat sayısı | 0 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6,75 mm |
Dmax(S) | 111,10 mm |
Ds | 100,10 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 46,50 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 17,30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 412 N |
Yanal kuvvet | 284 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 414 N |
Cilt | 96 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Boyut | 100 |
Bağlantı | G1/4"-F |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Ağırlık | 64,30 g |
Ürün ailesi | SAX |
Sipariş Bilgileri: SAX 100 ED-85 G1/4-IG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAX vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.