Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Bağlantı | G1/4"-M |
Kat sayısı | 0 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 58,40 mm |
Ds | 51,50 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 29,60 mm |
LG1 | 14,50 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 8,40 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 109 N |
Yanal kuvvet | 74 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 110 N |
Cilt | 15,20 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 25 mm |
Boyut | 50 |
Bağlantı | G1/4"-M |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Ağırlık | 34,70 g |
Ürün ailesi | SAX |
Sipariş Bilgileri: SAX 50 ED-85 G1/4-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAX vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.