Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Boyut | 100 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M14x1.5-AG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 111,10 mm |
Ds | 99,70 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 47,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 17,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 412 N |
Yanal kuvvet | 230 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 414 N |
Cilt | 95,50 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 100 |
Bağlantı | M14x1.5-M |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Ağırlık | 74,80 g |
Ürün ailesi | SAXM |
Sipariş Bilgileri: SAXM 100 ED-85 M14x1.5-AG
Çan şeklindeki vantuz SAXM (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir: