Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Boyut | 20 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 21,80 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 33,70 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 3 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 20 N |
Yanal kuvvet | 15 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 20 N |
Cilt | 1,55 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 5 mm |
Boyut | 20 |
Bağlantı | G1/4"-F |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
Ağırlık | 14,20 g |
Ürün ailesi | SAXM |
Sipariş Bilgileri: SAXM 20 ED-85 G1/4-IG
Çan şeklindeki vantuz SAXM (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir: