• Çok kısa döngü sürelerine sahip çok vardiyalı operasyonlardaki uygulamalar için yuvarlak düz vantuz
  • Yağlı metal levhaların (araç üretimi), karton ve ahşap levhaların taşınması
  • Kaba karton levhalar gibi aşırı aşındırıcı iş parçalarının taşınması
Ürün Özellikleri
  • Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı malzeme Vulkollan VU1 muazzam strese dayanır
  • İyi kimyasal direnci sayesinde yağlara karşı duyarsızdır
  • Düşük (- 40 °C) ve yüksek sıcaklıklarda (+ 80 °C, kısa süreli + 100 °C'ye kadar) sıcaklığa dayanıklı
  • DIN 53516'ya göre sadece yaklaşık 10 - 12 mm³ aşınma, standart NBR'ye göre 20 kata kadar daha uzun hizmet ömrü sağlar
  • Alt kısımdaki destek yüzeyleri ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler
Düz Vantuzlar PFYN VU1
  • Vulkollan VU1'den yapılmış vantuz PFG (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşan, tek sızdırmazlık dudağına sahip sağlam, aşınmaya dayanıklı vantuz PFYN (3)
  • Vantuz nipele pozitif olarak bağlanmıştır; ağır yükleri taşırken bile dönmez
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
  • Çap: 15 ila 95 mm
  • Malzeme: VU1
  • Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli

Tarafından filtre