Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M14x1.5-AG |
Bu tarihten itibaren ürün artık sipariş edilemez. Yerel irtibat kişiniz, bir alternatif bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar. Ona ulaşabilirsin +90 216 340 0121 veya schmalz@schmalz.com.tr
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 43 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 12,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 660 N |
Yanal kuvvet | 475 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 400 N |
Cilt | 119 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 165 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 9 mm |
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 156,10 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SAF |
Sipariş Bilgileri: SAF 125 NBR-60 M14x1.5-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.