SAF 125 NBR-60 RA

Parça no.: 10.01.01.10808

Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları

Aşamalı çıkış makalesi
Boyut125
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 Shore A
Nipel malzemesiAlüminyum
BağlantıRA

Eşya 10.01.01.10808 aşamalı olarak sona erer ve şu tarihe kadar hala kullanılabilir 31/12/2024

Bu tarihten itibaren ürün artık sipariş edilemez. Yerel irtibat kişiniz, bir alternatif bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar. Ona ulaşabilirsin +90 216 340 0121 veya schmalz@schmalz.com.tr

SAF 125 NBR-60 RA
Öznitelik Değer
dn 9 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
H 42,50 mm
L4 31,80 mm
SW1 22 mm
Z (Strok) 12,50 mm


Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Öznitelik Değer
Tutma kuvveti (-600mbar) 660 N
Yanal kuvvet 475 N
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) 400 N
Cilt 119 cm³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) 165 mm
Hortum çapı (rec.) d 9 mm
Boyut 125
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 60 Shore A
Ağırlık 155,20 g
Kat sayısı 0
Ürün ailesi SAF


Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Sipariş Bilgileri: SAF 125 NBR-60 RA

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.