Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Boyutlar (LxB) | 50x16 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | RA |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14,60 mm |
dn | 4 mm |
H | 29 mm |
L4 | 32 mm |
Lmax(S) | 52 mm |
Ls | 48,60 mm |
Z (Strok) | 3 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 31 N |
Yanal kuvvet | 24 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 12 N |
Cilt | 2,27 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 7,50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 34 g |
Ürün ailesi | SAOF |
Boyutlar (LxB) | 50x16 |
Sipariş Bilgileri: SAOF 50x16 NBR-60 RA
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.