Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Boyutlar (LxB) | 60x23 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Nipel malzemesi | Çelik |
Bağlantı | M10-AG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 25 mm |
Bs | 21,60 mm |
dn | 4 mm |
G1 | M10-M |
H | 18 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 64 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (Strok) | 3 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 57 N |
Yanal kuvvet | 37 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 33 N |
Cilt | 3,89 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Ağırlık | 33 g |
Ürün ailesi | SAOF |
Boyutlar (LxB) | 60x23 |
Sipariş Bilgileri: SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.