Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Boyutlar (LxB) | 100x50 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M14x1.5-AG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 54 mm |
Bs | 48,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 24 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 106 mm |
Ls | 101,10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 217 N |
Yanal kuvvet | 181 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 121 N |
Cilt | 21,80 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Ağırlık | 76 g |
Ürün ailesi | SAOF |
Boyutlar (LxB) | 100x50 |
Sipariş Bilgileri: SAOF 100x50 NBR-45 M14x1.5-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOF vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.