Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Strüktürlü yüzeylerin dinamik taşınması için kenar tutucu vantuz (oval)
Boyutlar (LxB) | 70 x 25 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bs | 22,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 27,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 71 mm |
Ls | 67,20 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 12,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Çekme kuvveti | 81 N |
Çekme kuvveti yağlı yüzey | 60 N |
Yanal kuvvet | 46 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 20 N |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 70 x 25 |
İş parçası açısı (min) | 80 ° |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 27,30 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SAOK |
Sipariş Bilgileri: SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG