Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Boyutlar (LxB) | 60 x 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M14x1.5-AG |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 31 mm |
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1.5-M |
H | 29 mm |
L1 | 55,70 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 63 mm |
Ls | 60,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 7 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 38 N |
Çekme kuvveti | 69,50 N |
Yanal kuvvet | 72,50 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 41,70 N |
Cilt | 10,50 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 18 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyutlar (LxB) | 60 x 30 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Kat sayısı | 1,50 |
Ağırlık | 35,40 g |
Ürün ailesi | SAOB |
Sipariş Bilgileri: SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.