Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Elektrik kesintisi durumunda sistem vakumunu korumak için çek valf
Nominal boyut | 54 mm |
Konu G1 | G2"-F |
Nominal akış hızı | 350 m³/h |
Çalışma sıcaklığı | -20 ... 100 °C |
Malzeme | Pirinç |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 87 mm |
G1 | G2"-F |
G2 | G2"-F |
L | 100 mm |
SW1 | 70 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nominal boyut | 54 mm |
Nominal akış hızı | 350 m³/h |
Nominal akış hızı | 5831 l/min |
Ağırlık | 1,10 kg |
Ürün ailesi | RSV |
Sipariş Bilgileri: RSV 54 G2-IG MS
Çek valf RSV bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.