Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Entegre bağlantı nipeli dokunmatik valf
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dk | 6 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | M10x1.25-M |
L | 15,50 mm |
L1 | 47 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 11,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nominal akış hızı | 78 l/min |
Nominal akış hızı | 4,60 m³/h |
Ağırlık | 11,50 g |
Ürün ailesi | TV |
Sipariş Bilgileri: TVN G1/4-AG 9 N009
Touch valve TV / TVN bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.